Jonction pour GBD 50x160mm en polystyrène L44629010

EAN
4012740855013
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    GBD
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    50 mm
  • Largeur de goulotte
    160 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Utilisation
  • Type de jonction
    Eclisse
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
Forme
  • Forme
    Asymétrique