Angle plat pour GBD 50x160mm en ABS en blanc pur L43489010

EAN
4012740884235
Conditionnement
1 pièce

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    GBD
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    50 mm
  • Longueur
    180 mm
  • Largeur de goulotte
    160 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
    ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image L43489010 | Hager Afrique

    Image produit L43489010

  • BIM Objets Revit

    Image Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme GBA - HAGER (2015)

    ZIP
    18 MB
    Image Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP Revit gamme GBD - HAGER (2015)

    ZIP
    43 MB
  • BIM Archicad

    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme GBA - HAGER (2015)

    ZIP
    2 MB
    Image Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015) | Hager Afrique

    Dossier ZIP ArchiCad gamme GBD - HAGER (2015)

    ZIP
    2 MB
  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour L43489010 | Hager Afrique

    Licence produit pour L43489010

    PDF
    996 KB
    Image Licence produit pour L43489010 | Hager Afrique

    Licence produit pour L43489010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L43489010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L43489010

    Declaration

    PDF
    47 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour L43489010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour L43489010

    PEP_Hager_GBD50131_FR_21022012

    PDF
    55 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L43489010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L43489010 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour L43489010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L43489010 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation