Cadre de montage vertical 45x45 L4770

EAN
4012740902250
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Type appareillage (plastron)
    Direct 45mm
Dimensions
  • Longueur
    50 mm
  • Largeur produit installé
    45 mm
  • Largeur de l'ouverture
    45 mm
  • Hauteur de l'ouverture
    45 mm
Matières
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui