Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.
Angle plat pour GBD 50x160mm en ABS en blanc pur L43489010
EAN
4012740884235
Conditionnement
1 pièce
Caractéristiques techniques
Architecture
-
Mode de fixationclipsé
Modèle
-
Traitement antibactérienNon
Compatibilité
-
Compatibilité produitsGBD
Connectivité
-
Accessoires d'alignementSans éclisses
Dimensions
-
Hauteur de goulotte50 mm
-
Longueur180 mm
-
Largeur de goulotte160 mm
Porte, couvercle
-
Couvercle avec jointNon
-
Nombre de couvercles pouvant être montés0
Matières
-
Couleurblanc paloma
-
Couleur RALRAL 9010 - Blanc pur
-
MatièreABS
-
Groupe de matériauplastique
-
Type de traitement de surfacenon traitée
Installation, montage
-
Perforation de socleSans poinçonnage de base
Configuration
-
Plage angulaire90 °
Accessoires inclus
-
Configuration de la pièce de formeMoulé
Standards
-
HomologationsEN50085-2-1
-
Directive européenne RoHsconformité volontaire
Sécurité
-
Sans halogèneOui
Conditions d'utilisation
-
Température de service-30…90 °C
Documents
-
Image produit
-
BIM Objets Revit
-
BIM Archicad
-
Technique - Licence de produit
-
Technique - Déclaration de conformité
-
Technique - Document PEP
-
Technique - Rapport RoHS
Plus de documentation