Socle goul.d'install. Alu 50161,anodisé GBA501611ALU

EAN
4012740204781
Conditionnement
8 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    45x45 mm
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    56 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    162 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    30 / 57
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Largeur du couvercle
    45 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    3
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
  • Type de traitement de surface
    anodisé
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    8000 mm²
Equipement
  • Nombre de compartiments
    3
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C