Angle plat se chevauchant pour BRS 68x210mm couv. 2x80mm sans halogène blanc pur BRS652105DH9010

EAN
4012740216708
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    clipsé
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    210 mm
  • Mesure a
    266 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui