Angle intérieur réglable pour BRS 68x130mm couv. 80mm sans halogène en blanc pur BRS651304H9010

EAN
4012740216319
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
  • Mesure a
    143 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    0
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    85 / 95 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Plus de documentation