Angle extérieur pour goulotte BRP/BRAP/BRHP 65x210mm sans halogène en blanc pur BRP652103DH9010

EAN
4012740222112
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRP/BRAP
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Longueur
    120 mm
  • Largeur de goulotte
    210 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    -
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    2
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    85 / 95 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
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
    -30…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C