Angle extérieur pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x130mm sans halogène en blanc pur BRP651303H9010

EAN
4012740222051
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRP/ BRAP
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    68 mm
  • Longueur
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Couvercle avec joint
    -
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    85 / 95 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C