Couvercle 80, blanc Paloma BRP08029010

EAN
4012740213479
Conditionnement
24 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Fixation inviolable
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Fixation du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C