Câble de terre enfichable longueur 600mm vert-jaune L4183GNGE

EAN
4012740250894
Conditionnement
25 PCEs

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Nombre de fils
    1
Dimensions
  • Longueur
    600 mm
Matières
  • Couleur
    vert/jaune
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
  • Type de traitement de surface
    zingué
Câble
  • Section du fil
    4 mm²
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire