Câble de terre enfichable longueur 150mm vert-jaune L4181GNGE

EAN
4012740250870
Conditionnement
100 PCEs

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Nombre de fils
    1
Dimensions
  • Longueur
    150 mm
Matières
  • Matière
    mélange de matériaux
  • Groupe de matériau
    matèrial mélanger
Câble
  • Section du fil
    4 mm²
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui