Cloison pour BR/N/A/S-système de goulotte avec C-profil en PVC M1043

EAN
4012740100618
Conditionnement
40 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    Simple
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BR/A/S,BRN/AN
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    70 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C