Broche de couplage en acier pour connecter de lamelles L5412

EAN
4012740138840
Conditionnement
100 PCEs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRA, GBA
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Utilisation
  • Type de jonction
    Goupille
  • Type d'accessoires pour système de revêtement de parapet
    Goupille d'accouplement
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
Forme
  • Forme
    Symétrique