Angle plat pour goulotte BRP/BRHP/BRAP 65x100mm sans halogène aluminium laqué BRP651005HLAN

EAN
4012740222877
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRP / BRAP
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    65 mm
  • Longueur
    185 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Groupe de matériau
    plastique
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -30…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C