Couvercle de goulotte alu 80, anodisé BRAP0802ELN

EAN
4012740887779
Conditionnement
16 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
  • Fixation inviolable
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRAP
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Longueur
    2000 mm
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Intérieur
  • Couvercle avec joint
    Non
  • Largeur du couvercle
    80 mm
  • Fixation du couvercle
    encliqueté
Matières
  • Couleur
    aluminium
  • Matière
    aluminium
  • Groupe de matériau
    aluminium
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C