Agrafe pour FB 60230 / FB 99230 M5284

EAN
4012740857567
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    FB ...x230mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui