Agrafe pour FB 60130 / FB 80130 M5281

EAN
4012740857536
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    FB ...x130mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    130 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui