Séparation simple, FB-H60 M1346

EAN
4012740100434
Conditionnement
50 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    Simple
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    FB 60x...mm
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    noir
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non