Goulotte 60x230,gris FB6023007030

EAN
4012740100366
Conditionnement
8 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Format appareillages compatibles
    Standard 60mm, CEE, Appareillage modulaire
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    61 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    230 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    47
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    47
Porte, couvercle
  • Montage du couvercle
    Extérieur
  • Forme de couvercle
    en vrac
  • Largeur du couvercle
    230 mm
  • Nombre de couvercles pouvant être montés
    1
Matières
  • Couleur
    gris
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    11150 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons clipsables
    4
  • Nombre de compartiments
    1 / 5
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C
Température
  • Température ambiante
    -5…65 °C