Goulotte Liféa 40X90 avec eclisses/2 agrf. RAL 7030 LFF4009007030

EAN
4012740852562
Conditionnement
24 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    90 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
  • Espacement vertical des perforations
    40 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    14
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    gris
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    2650 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons clipsables
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…60 °C