Embout RAL 9010 R27239010

EAN
4012740284363
Conditionnement
5 PCEs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    laqué
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Résistance au choc
    IK08
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

Plus de documentation