Agrafe LFS60100 tôle zingué R2291VERZ

EAN
4012740225229
Conditionnement
100 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image R2291VERZ | Hager Afrique

    Image produit R2291VERZ

  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour R2291VERZ | Hager Afrique

    Certificat pour R2291VERZ

    PDF
    1 MB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour R2291VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour R2291VERZ du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour R2291VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour R2291VERZ du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation