M 6292 AGRAFE LFS 60150, NORYL ROUGE M6292

EAN
4012740242806
Conditionnement
50 PCEs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    serrage
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Couleur
    rouge
  • Matière
    polyamide (PA)
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Equipement
  • Mise en oeuvre des agrafes
    Coulissant
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui

Documents

  • Image produit

    Image M6292 | Hager Afrique

    Image produit M6292

  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M6292 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M6292 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour M6292 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M6292 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation