Goulotte LFS en acier 60x100mm galvanisé LFS601000VERZ

EAN
4012740230476
Conditionnement
6 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    250 mm
  • Espacement vertical des perforations
    70 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    21
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    21
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    5025 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons clipsables
    1
  • Nombre de compartiments
    1 / 2
  • Nombre d'agrafes par mètre
    2
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C

Documents

Plus de documentation