Goulotte LFS en acier 30x45mm galvanisé LFS300450VERZ

EAN
4012740290937
Conditionnement
32 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    30 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    45 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    200 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    4
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    970 mm²
Equipement
  • Nombre de compartiments
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C