Goulotte LFS en acier 20x20mm galvanisé LFS200200VERZ

EAN
4012740290852
Conditionnement
72 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    18 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    19 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    200 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    1
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    1
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    228 mm²
Equipement
  • Nombre de compartiments
    1
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C