Pince de terre pour câbles jusqu'à 10mm² en acier chromaté L4187CHRO

EAN
4012740254786
Conditionnement
10 PCEs

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    BRS, LFS, GBA
Dimensions
  • Largeur de serrage du conducteur plat
    Jusqu'à 40 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui