Angle plat pour LFH 60151, BP M66959010

EAN
4012740860543
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    180 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C

Documents

Plus de documentation