Embout de fermeture pour LFH 60151, BP M66939010

EAN
4012740860536
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C

Documents

Plus de documentation