Angle plat pour LFH 60110, blanc paloma M66859010

EAN
4012740856522
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    110 mm
  • Mesure a
    140 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C