Angle plat pour LFH 40060, BP M66659010

EAN
4012740856485
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    maintenu par le couvercle
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    60 mm
  • Mesure a
    85 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image M66659010 | Hager Afrique

    Image produit M66659010

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M66659010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M66659010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M66659010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M66659010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour M66659010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M66659010 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation