Embout de fermeture pour LFH 40060, BP M66639010

EAN
4012740856478
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    par serrage et Vissable
Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Compatibilité
  • Compatibilité produits
    LF
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    40 mm
  • Largeur de goulotte
    60 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C

Documents

  • Image produit

    Image M66639010 | Hager Afrique

    Image produit M66639010

  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour M66639010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour M66639010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour M66639010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M66639010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour M66639010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour M66639010 du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation