Angle extérieur pour LFH 30045, BP M66529010

EAN
4012740856423
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Sans éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    30 mm
  • Largeur de goulotte
    45 mm
  • Mesure a
    30 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Sans poinçonnage de base
Configuration
  • Plage angulaire
    90 °
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Moulé
Standards
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C

Documents

Plus de documentation