Goulotte LFH 30X45 RAL 9010 sans halogène LFH3004509010

EAN
4012740856560
Conditionnement
32 MTRs

Ce produit est maintenant obsolète. Cependant, cette page reste disponible à titre d'information. Pour toute information complémentaire pour une solution alternative, veuillez contacter votre distributeur officiel Hager le plus proche. Distributeurs proches de vous.


Caractéristiques techniques

Modèle
  • Traitement antibactérien
    Non
Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Profilé pré-équipé d'éclisses
Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    30 mm
  • Longueur
    2000 mm
  • Largeur de goulotte
    45 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    125 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    5
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    en vrac
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
  • Transparent
    Non
Câble
  • Section intérieure / utile
    1010 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Nombre de compartiments
    1
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07
Conditions d'utilisation
  • Température de service
    -5…90 °C
Température
  • Température ambiante
    -30…90 °C