Embout, FWK 90/99260, galvanisé L6973VERZ

EAN
4012740150248
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    103 mm
  • Hauteur de goulotte
    196 mm
  • Largeur intérieur
    254 mm
  • Largeur de goulotte
    350 mm
  • Mesure a
    20 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
Câble
  • Section intérieure / utile
    26162 mm²
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • Classe de résistance au feu
    E 30 - E 90