Garniture d`etanchéité, FWK 90/99160 L6969

EAN
4012740150170
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    99 mm
  • Hauteur de goulotte
    196 mm
  • Largeur intérieur
    160 mm
  • Largeur de goulotte
    250 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Groupe de matériau
    gypse
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12