Manchon coulissant, FWK 90/99160, galvanisé L6960VERZ

EAN
4012740194303
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    103 mm
  • Hauteur de goulotte
    103 mm
  • Largeur intérieur
    154 mm
  • Largeur de goulotte
    154 mm
  • Mesure a
    120 mm
  • Mesure b
    60 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12