Manchon coulissant, FWK 90/50110, galvanisé L6928VERZ

EAN
4012740150064
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    49 mm
  • Hauteur de goulotte
    49 mm
  • Largeur intérieur
    104 mm
  • Largeur de goulotte
    104 mm
  • Mesure a
    400 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12