Té, FWK 90/50060, galvanisé L6916VERZ

EAN
4012740184243
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    49 mm
  • Hauteur de goulotte
    142 mm
  • Longueur
    300 mm
  • Largeur intérieur
    54 mm
  • Largeur de goulotte
    150 mm
  • Mesure a
    300 mm
  • Mesure b
    500 mm
Porte, couvercle
  • Couvercle avec joint
    -
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
  • Type de traitement de surface
    zingué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    2646 mm²
Accessoires inclus
  • Configuration de la pièce de forme
    Fond et couvercle
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • Classe de résistance au feu
    E 30 - E 60