Separation, FWK hauteur 99mm, PVC L6633

EAN
4012740197717
Conditionnement
20 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Dimensions
  • Hauteur intérieure
    99 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Non