Separation, FWK hauteur 50mm, PVC L6632

EAN
4012740197700
Conditionnement
20 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Modèle
  • Module
    Simple
Dimensions
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Matière
    PVC
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Sécurité
  • Sans halogène
    Non

Documents

  • Image produit

    Image L6632 | Hager Afrique

    Image produit L6632

  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour L6632 | Hager Afrique

    Certificat pour L6632

    PDF
    633 KB
    Image Certificat pour L6632 | Hager Afrique

    Certificat pour L6632

    PDF
    885 KB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L6632 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L6632

    Déclaration de conformité pour FWK

    PDF
    679 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour L6632 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L6632

    T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

    PDF
    222 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L6632 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6632 du

    PDF
    33 KB
    Image Certificat RoHS pour L6632 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6632 du

    PDF
    32 KB
Plus de documentation