Goulotte zinguée resistante au feu L. 500mm FWK9992600VERZ

EAN
4012740150699
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Connectivité
  • Accessoires d'alignement
    Eclisses en références séparées
Dimensions
  • Hauteur intérieure
    103 mm
  • Hauteur de goulotte
    196 mm
  • Longueur
    500 mm
  • Largeur intérieur
    254 mm
  • Largeur de goulotte
    350 mm
  • Espacement horizontal des perforations
    500 mm
  • Espacement vertical des perforations
    200 mm
Capacité
  • Contenance maximum en câbles (Ø 11 mm à 50% de remplissage)
    107
Porte, couvercle
  • Forme de couvercle
    prémonté
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier, gypse
  • Type de traitement de surface
    zingué
Installation, montage
  • Perforation de socle
    Avec poinçonnage de base
Câble
  • Section intérieure / utile
    26162 mm²
Equipement
  • Nombre de cloisons fixes
    0
  • Nombre de cloisons clipsables
    0
  • Nombre d'agrafes par mètre
    0
Standards
  • Organisme de contôle
    Dortmund - Stuttgart
Sécurité
  • Conformité REACH
    Oui
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-12
  • Classe de résistance au feu
    E 30 - E 90