Garniture d`etanchéité, FWK 30/99260 L6879

EAN
4012740150477
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    99 mm
  • Hauteur de goulotte
    142 mm
  • Largeur intérieur
    260 mm
  • Largeur de goulotte
    300 mm
Matières
  • Groupe de matériau
    gypse
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11