Manchon coulissant, FWK 30/99160, galvanisé L6868VERZ

EAN
4012740150415
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    102 mm
  • Hauteur de goulotte
    142 mm
  • Largeur intérieur
    159 mm
  • Largeur de goulotte
    200 mm
  • Mesure a
    400 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
Sécurité
  • Sans halogène
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11

Documents

  • Image produit

    Image L6868VERZ | Hager Afrique

    Image produit L6868VERZ

  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour L6868VERZ | Hager Afrique

    Certificat pour L6868VERZ

    PDF
    885 KB
    Image Certificat pour L6868VERZ | Hager Afrique

    Certificat pour L6868VERZ

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour L6868VERZ | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L6868VERZ

    Déclaration de conformité pour FWK

    PDF
    679 KB
    Image Déclaration UE de conformité pour L6868VERZ | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour L6868VERZ

    T113A_EU-Declaration-of-conformity_DE-EN_FWK3E-FWK9

    PDF
    222 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour L6868VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6868VERZ du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour L6868VERZ du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour L6868VERZ du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour L6868VERZ | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour L6868VERZ

    PEP_Hager_FWK30_HAGE-00208-V01.01-FR_03122018

    PDF
    526 KB
Plus de documentation