Garniture d`etanchéité, FWK 30/50060 L6819

EAN
4012740150279
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Hauteur de goulotte
    88 mm
  • Largeur intérieur
    60 mm
  • Largeur de goulotte
    100 mm
Matières
  • Couleur
    incolore
  • Groupe de matériau
    gypse
Sécurité
  • Conforme REACH
    Oui
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui
  • certificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11
  • classificationnormfireprotductsystem
    DIN 4102-11