Separation, FWK hauteur 99mm, galvanisé L6665VERZ

EAN
4012740197731
Conditionnement
20 MTRs

Caractéristiques techniques

Modèle
  • Module
    Simple
Dimensions
  • Hauteur intérieure
    99 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Sécurité
  • Conforme REACH
    Non
  • Conforme RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui