Separation, FWK hauteur 50mm, galvanisé L6664VERZ

EAN
4012740197724
Conditionnement
20 MTRs

Caractéristiques techniques

Architecture
  • Mode de fixation
    vissé
Dimensions
  • Hauteur intérieure
    50 mm
  • Longueur
    2000 mm
Matières
  • Couleur
    zingué
  • Matière
    acier
  • Groupe de matériau
    acier
  • Type de traitement de surface
    zingué
Sécurité
  • Conformité REACH
    Non
  • Conforme à la directive RoHS
    Oui
  • Sans halogène
    Oui