Bloc de mastic BS90F

EAN
4012740222952
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Largeur produit installé
    80 mm
  • Epaisseur de plaque/longueur du produit
    150 mm
  • Hauteur
    100 mm
Sécurité
  • Exécution
    blocs de mousse

Documents

  • Image produit

    Image BS90F | Hager Afrique

    Image produit BS90F

  • Technique - Guide d'installation

    Image Notice d'installation pour BS90F | Hager Afrique

    Notice d'installation pour BS90F

    PDF
    297 KB
  • Technique - Certificat de produit

    Image Certificat pour BS90F | Hager Afrique

    Certificat pour BS90F

    PDF
    885 KB
    Image Certificat pour BS90F | Hager Afrique

    Certificat pour BS90F

    PDF
    2 MB
  • Technique - Déclaration de performance

    Image Déclaration de performance pour BS90F | Hager Afrique

    Déclaration de performance pour BS90F

    PDF
    271 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour BS90F du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BS90F du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour BS90F du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour BS90F du

    PDF
    33 KB
Plus de documentation