Boîte de dérivation pour moulure ATHEA 75x75mm en blanc pure ATA707599010

EAN
4012740865500
Conditionnement
1 pièce

Caractéristiques techniques

Dimensions
  • Hauteur de goulotte
    60 mm
Matières
  • Couleur
    blanc paloma
  • Couleur RAL
    RAL 9010 - Blanc pur
  • Matière
     PC-ABS
  • Groupe de matériau
    plastique
  • Type de traitement de surface
    non traitée
Standards
  • Homologations
    EN50085-2-1
  • Directive européenne RoHs
    conformité volontaire
Sécurité
  • Indice de protection IP
    IP40
  • Sans halogène
    Oui
  • Résistance au choc
    IK07

Documents

  • Image produit

    Image ATA707599010 | Hager Afrique

    Image produit ATA707599010

  • Technique - Licence de produit

    Image Licence produit pour ATA707599010 | Hager Afrique

    Licence produit pour ATA707599010

    PDF
    1 MB
  • Technique - Déclaration de conformité

    Image Déclaration UE de conformité pour ATA707599010 | Hager Afrique

    Déclaration UE de conformité pour ATA707599010

    Declaration

    PDF
    41 KB
  • Technique - Rapport RoHS

    Image Certificat RoHS pour ATA707599010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA707599010 du

    PDF
    32 KB
    Image Certificat RoHS pour ATA707599010 du | Hager Afrique

    Certificat RoHS pour ATA707599010 du

    PDF
    33 KB
  • Technique - Document PEP

    Image Profil Environnemental Produit pour ATA707599010 | Hager Afrique

    Profil Environnemental Produit pour ATA707599010

    PEP_Hager_ATA122009010_HAGE-00222-V01.01-FR_18122018

    PDF
    589 KB
Plus de documentation